LMK04832EVM
LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板
LMK04832EVM
概要
LMK04832 評価モジュール (EVM) を使用すると、テスト機器や他の評価ボードで LMK04832 を評価し、特定のアプリケーションで使用するブロックまたはシステムの要件を検証することができます。
LMK04832EVM は、デュアルループ動作の 122.88MHz VCXO を実装済みです。異なる VCXO 周波数が必要な場合や、性能評価の目的で特定の VCXO が望ましい場合、VCXO の代わりに VCXO を使用できます。
EVM は、シングルループ動作、またはクロック分周器/遅延/ファンアウト構成に合わせて再構成できます。LMK04832 は多用途デバイスで、LMK04832EVM は多くの構成で LMK04832 を評価できます。
特長
- PLL1 を動作させるための最大 3 個のクロック入力と、PLL2 を動作させるための最大 4 個のクロック入力
- OSCin の信号をバッファ経由で OSCout ポートに出力。この機能を使用する場合、クロック入力を 1 個減らす
- 内部 VCO、外部 VCO、またはクロック入力から取得した信号を 14 個のクロック出力に供給。さらに、OSCin の信号をバッファ経由で 1 個出力
- マルチデバイスを同期するために、CLKin0 ピンまたは SYNC ピンに SYNC を入力
- LMK04832EVM
- USB2ANY
クロック ジッタ クリーナ
詳細はこちら
- LMK04832EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
- LMK04832EVM ユーザー ガイドを読みます
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ/クロック・ジェネレータ/ディストリビューションの評価モジュール
LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ/クロック・ジェネレータ/ディストリビューションの評価モジュール
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール
PLLatinum Sim 1.6.9.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
PLLatinum Sim 1.6.9.1 software manifest
リリース情報
PLLatinum Sim 1.6.9.1 is a bugfix release to 1.6.9.
最新情報
- Fix phase noise trace load initial point scaling up from 0dBc - the initial value should now be correct
- Fix phase noise modeling for devices with VCO post-divider
- Improvements to spur modeling
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK04832EVM User’s Guide (Rev. A) | 2017/12/21 | |||
| 証明書 | LMK04832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |