LMK05028EVM
LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
LMK05028EVM
概要
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO の各オプションをオンボード実装しているので、フリーランニング、(位相) ロック済み、ホールド オーバの各動作モードで LMK05028 を評価することができます。この EVM を構成するために、オンボードの USB マイコン (MCU) インターフェイス経由で、TI の TICS Pro ソフトウェア GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を実行している PC を使用することもできます。TICS Pro を使用して、LMK05028 の各レジスタのプログラミング (書き込み) とオンチップ EEPROM 内にある設定値の保存を実行できるので、電源投入時にカスタム クロック構成を実現できます。
特長
- 帯域幅がプログラマブルなデュアル DPLL (デジタル PLL) と周波数変換向けの複数のアナログ PLL
- 無瞬断切り替え (ヒットレス スイッチング) とホールド オーバをサポートする 4 個のクロック入力
- 8 組の差動クロック出力、または 16 個の LVCMOS クロック出力、あるいはそれら両方の任意の組み合わせが可能
- カスタム スタートアップ クロックの設定に適したオンチップ EEPROM
- フレキシブルな発振器オプション:オンボード XO (水晶発振器)、TCXO (温度補償水晶発振器)、または SMA を経由する外部からの入力
- TICS Pro GUI を使用した、I2C/SPI と GPIO ピンによる制御に適した USB マイコン インターフェイス
3 フィート (90cm) の Mini-USB ケーブル (MPN 3021003-03)
アナログ電流センス アンプ
詳細はこちら
- CDCE6214-Q1EVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- CDCE6214-Q1EVM ユーザー ガイドを読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価モジュール
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価モジュール
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK05028EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018/01/19 | ||
| 証明書 | LMK05028EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |