LMK04368EPEVM
LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナの評価基板
LMK04368EPEVM
概要
LMK04368-EP 評価基板 (EVM) は、LMK04368-EP の性能と機能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、エンハンスド製品、高性能、超低ノイズ、JESD204B/C 対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナです。
各 評価基板 (EVM) が搭載している LMK04368-EP デバイスはエンジニアリング モデルであり、エンジニアリング評価のみを意図しています。
特長
- 拡張温度範囲:-55°C ~ 125°C
- システム リファレンス (SYSREF) を必要とする宇宙アプリケーション向けの JESD204B/C サポート
- 6GHz の外部 VCO (電圧制御発振器) または分配入力に対応
- マルチモード
- デュアル PLL (フェーズ ロック ループ)
- シングル PLL
- クロック分配
- デュアル ループ クロック ジッタ クリーナ向け、性能を重視して最適化とテストを実施済みの包括的な回路
クロック ジッタ クリーナ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK04368EPEVM
— LMK04368-EP evaluation module for JESD204B/C dual-loop clock jitter cleaner
LMK04368EPEVM
—
LMK04368-EP evaluation module for JESD204B/C dual-loop clock jitter cleaner
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK04368EPEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/10/28 | ||
| 証明書 | LMK04368EPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/06 |