LMX2572LPEVM
FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2572LPEVM
概要
この評価基板 (EVM) は、LMX2572LP に対応しています。このデバイスは低消費電力、高性能の広帯域シンセサイザであり、内部ダブラ (周波数増倍機能) を使用せずに、12.5 ~ 2GHzの範囲で任意の周波数を生成できます。PLL は非常に優れた性能を提供しますが、消費するのは単一の 3.3V 電源の 70 mA のみです。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2572LP デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2572LP は周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。さらに、LMX2572LP はダイレクト デジタル FSK (周波数シフト キーイング) 変調をサポートしています。その目的で、シリアル インターフェイスを SPI または I2S インターフェイスとして構成することもできます。キット形式の Reference Pro モジュールを使用して、クリーンなリファレンス クロックを供給し、LMX2572LP 評価基板をプログラム (構成) することもできます。
特長
- 12.5MHz ~ 2GHz の出力周波数
- 800MHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -124 dBc/Hz の位相ノイズ
- 1 個のダイレクト VCO 出力を採用し、動作電流は 70mA
- 出力電力がプログラム可能な 2 組の差動出力
- シンセサイザ向け包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング モジュールが付属
リファレンス PRO(SV601349)、IDC ケーブル(M3DDA-1006J)、USB ケーブル(Q362-ND)、2 個の SMA アダプタ(132168)
RF PLL とシンセサイザ
詳細はこちら
- LMX2572LPEVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
- LMX2572LPEVM ユーザー ガイドを読みます
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMX2572LPEVM — FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価モジュール
LMX2572LPEVM — FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価モジュール
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2572LPEVM Evaluation Instructions | 2018/05/24 | |||
| 証明書 | LMX2572LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| データシート | LMX2572LP 2GHz、低消費電力の広帯域RFシンセサイザ、FSK変調 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018/05/24 |