LMX2595EVM
位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2595EVM
概要
この評価基板は LMX2595 向けです。このデバイスは、業界初の VCO 内蔵 PLL であり、最大 15GHz の基本 VCO 出力と、ダブラ使用時の最大 20GHz の出力を供給します。業界をリードする PLL FOM (性能指標) は、1/f が -129 dBc/Hz のとき、-236dBc/Hz です。このデバイスは、JESD204B 規格をサポートしており (SYSREF 信号の生成または中継も可能)、高速データ コンバータへのクロック供給に最適です。この EVM の測定時に発生する内部ジッタは、搬送波周波数が 9GHz のときに 50fs (フェムト秒) 未満です。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2595 デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2595 は周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の Reference Pro モジュール (プログラミングつまり構成を行う SPI インターフェイスに対応) のみです。ソフトウェアはシンプルで、直観的かつユーザー フレンドリーな GUI を採用しています。
特長
- 10MHz ~ 20GHz の出力周波数
- 15GHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -110dBc/Hz の位相ノイズ
- 7.5GHz 時のジッタは 45fs rms (100Hz ~ 100MHz)
- 出力電力はプログラマブルで、15GHz 時に最大 7dBm を供給する 2 組の差動出力
- シンセサイザ向け包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング モジュールが付属
- Reference Pro
- USB2ANY
RF PLL とシンセサイザ
詳細はこちら
- LMX2595EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
- LMX2595EVM ユーザー ガイドを読みます
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMX2595EVM — 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2595EVM — 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2595 EVM Instructions – 20-GHz Wideband Low Noise PLL With Integrated VCO (Rev. B) | 2020/03/26 | |||
| データシート | LMX2595 20GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ、 位相同期および JESD204B 対応 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020/03/16 | |
| 証明書 | LMX2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |