TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013

TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013

概要

The TRF796x-TRF7970x_Mifare® MSP430 code repository is for use with Texas Instruments TRF7960A, TRF7963A, TRF7964A and TRF7970A 13.56MHz RFID transceivers. It enables customers who need to create a Mifare® Classic system solution in their end equipment. The solution can be downloaded onto the TRF7960AEVM or the TRF7970AEVM, both of which use the MSP430F2370 ultra-low power 16 bit microcontroller. A PC GUI is also in the repository for use on Windows XP and Windows 7 to demonstrate the functionality and interactions.

RFID technology has been selected for most contactless smart card projects and as a result, become the most successful brand within the automatic fare collection industry. In addition, the RFID products successfully address other applications such as loyalty, road tolling, access management, and gaming. This RFID solution is based on ISO/IEC 14443 Type A which one of the international standard for proximity card systems consisting of card and reader components with a typical read/write distance of 10 cm (4 inches).

The Mifare® RFID solution allows software application developers to become familiar with the operation of the TRF7960A/TRF7970A 13.56MHz RFID or NFC/RFID reader ICs using their Texas Instruments TRF79xxAEVM (development platform) without having to be concerned about the RF portion of the system.

The TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 - MSP430 Mifare® Firmware Development Package contains security features and is therefore subject to U.S. Export Controls. Please ensure you request and have received approval for the software download before purchasing the TRF7960AEVM or TRF7970AEVM, if this card type is the only one to be used in your development.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
IQ 変調器
TRF370315 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧 TRF370317 — 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF370333 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧 TRF370417 — 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF3705 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器 TRF372017 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器 TRF3722 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器 TRF37T05 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
IQ 復調器
TRF3710 — 統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371109 — 0.3~1.7GHz 広帯域内蔵型ダイレクト ダウンコンバージョン レシーバ TRF371125 — 0.7 ~ 4.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371135 — 1.7 ~ 6.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ
RF PLL とシンセサイザ
TRF3761-A — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-B — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-C — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-E — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-F — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-G — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-H — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-J — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3765 — VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL
RF ゲイン ブロック アンプ
THS9000 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ THS9001 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ TRF37A73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37A75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37D73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、20dB RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
TRF2001 — 860MHz ~ 930MHz ISM バンド マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF フロント エンド モジュール (FEM) TRF2001P — 専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302-Q1 — 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6517 — デジタル制御のゲイン、低消費電力、低ノイズ IF 採用、ベースバンド、デュアル 16 ビット ADC ドライバ LMH6521 — 高性能、2 回路、DVGA LMH6522 — 高性能、4回路 DVGA
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 — 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401-SP — 耐放射線特性、QML-V、6.5GHz、超広帯域完全差動アンプ LMH9126 — バラン内蔵、2.3 ~ 2.9GHz、差動からシングルエンドへの変換、低消費電力アンプ LMH9135 — バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ LMH9226 — バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ LMH9235 — バラン内蔵、3.3GHz、シングルエンドから差動への変換アンプ TRF0108-SEP — 耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0108-SP — 耐放射線特性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0206-SP — 耐放射線性保証、QML-V、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SP — 耐放射線特性、QML-P、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0213-SEP — 放射線耐性、DC 近傍から 14GHz、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1108 — DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ TRF1208 — DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1208-EP — 強化製品、DC 付近から > 8GHz、16dBゲイン、完全差動RFアンプ TRF1208B — DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1213 — DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1218 — DC 付近 ~ >25GHz、16dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1305A1 — DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305A2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ TRF1305B1 — DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305B2 — DC ~ 7.6GHz、10dB ゲイン、同相モード制御付きデュアル完全差動 RF アンプ TRF1305C1 — DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305C2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ
ダウンコンバージョン ミキサ
TRF37A32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、400M ~ 1700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37B32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37C32 — IF アンプ内蔵、1700M ~ 3800MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
他のワイヤレス製品
TRF7960 — TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7961 — TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7962A — TRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
車載ワイヤレス接続製品
TRF4140-Q1 — 車載、基地局 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 評価基板 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 評価基板 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 評価基板 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 評価基板 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板 TRF1108EVM — TRF1108 評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板 TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF1213EVM — TRF1213 評価基板 TRF1218EVM — TRF1218 の評価基板 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 および ADC32RFx 評価基板 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 評価基板 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF2001EVM — TRF2001 評価基板 TRF2001PEVM — TRF2001P 評価基板 TRF3302EVM — TRF3302 評価基板 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 評価基板 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価基板 TRF3703-33EVM — TRF3703 評価基板 TRF370417EVM — TRF370417 評価基板 TRF3705EVM — TRF3705 評価基板 TRF371109EVM — TRF371109 評価モジュール TRF371125EVM — TRF371125EVM 評価モジュール TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール TRF372017EVM — TRF372017 評価基板 TRF3722EVM — TRF3722 評価基板 TRF3765EVM — TRF3765 Evaluation Module TRF37A32EVM — TRF37X32 デュアル ダウン コンバータ ミキサー、内蔵 IF アンプ付き TRF37A73EVM — TRF37A73 評価基板 TRF37A75EVM — TRF37A75 評価基板 TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板 TRF37B73EVM — TRF37B73 評価基板 TRF37B75EVM — TRF37B75 評価基板 TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板 TRF37C73EVM — TRF37C73 評価基板 TRF37C75EVM — TRF37C75 評価基板 TRF37D73EVM — TRF37D73 評価基板 TRF37T05EVM — TRF37T05 評価基板
開発キット
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare ファームウェア開発パッケージ

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/03/31

TI RF cascade calculator

製品
IQ 変調器
TRF370315 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧 TRF370317 — 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF370333 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧 TRF370417 — 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF3705 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器 TRF372017 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器 TRF3722 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器 TRF37T05 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
IQ 復調器
TRF3710 — 統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371109 — 0.3~1.7GHz 広帯域内蔵型ダイレクト ダウンコンバージョン レシーバ TRF371125 — 0.7 ~ 4.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371135 — 1.7 ~ 6.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ
RF PLL とシンセサイザ
TRF3761-A — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-B — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-C — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-E — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-F — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-G — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-H — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-J — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3765 — VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL
RF ゲイン ブロック アンプ
THS9000 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ THS9001 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ TRF37A73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37A75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37D73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、20dB RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
TRF2001 — 860MHz ~ 930MHz ISM バンド マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF フロント エンド モジュール (FEM) TRF2001P — 専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302-Q1 — 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6517 — デジタル制御のゲイン、低消費電力、低ノイズ IF 採用、ベースバンド、デュアル 16 ビット ADC ドライバ LMH6521 — 高性能、2 回路、DVGA LMH6522 — 高性能、4回路 DVGA
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 — 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401-SP — 耐放射線特性、QML-V、6.5GHz、超広帯域完全差動アンプ LMH9126 — バラン内蔵、2.3 ~ 2.9GHz、差動からシングルエンドへの変換、低消費電力アンプ LMH9135 — バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ LMH9226 — バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ LMH9235 — バラン内蔵、3.3GHz、シングルエンドから差動への変換アンプ TRF0108-SEP — 耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0108-SP — 耐放射線特性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0206-SP — 耐放射線性保証、QML-V、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SP — 耐放射線特性、QML-P、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0213-SEP — 放射線耐性、DC 近傍から 14GHz、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1108 — DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ TRF1208 — DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1208-EP — 強化製品、DC 付近から > 8GHz、16dBゲイン、完全差動RFアンプ TRF1208B — DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1213 — DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1218 — DC 付近 ~ >25GHz、16dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1305A1 — DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305A2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ TRF1305B1 — DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305B2 — DC ~ 7.6GHz、10dB ゲイン、同相モード制御付きデュアル完全差動 RF アンプ TRF1305C1 — DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305C2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ
ダウンコンバージョン ミキサ
TRF37A32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、400M ~ 1700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37B32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37C32 — IF アンプ内蔵、1700M ~ 3800MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
他のワイヤレス製品
TRF7960 — TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7961 — TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7962A — TRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
車載ワイヤレス接続製品
TRF4140-Q1 — 車載、基地局 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 評価基板 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 評価基板 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 評価基板 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 評価基板 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板 TRF1108EVM — TRF1108 評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板 TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF1213EVM — TRF1213 評価基板 TRF1218EVM — TRF1218 の評価基板 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 および ADC32RFx 評価基板 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 評価基板 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF2001EVM — TRF2001 評価基板 TRF2001PEVM — TRF2001P 評価基板 TRF3302EVM — TRF3302 評価基板 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 評価基板 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価基板 TRF3703-33EVM — TRF3703 評価基板 TRF370417EVM — TRF370417 評価基板 TRF3705EVM — TRF3705 評価基板 TRF371109EVM — TRF371109 評価モジュール TRF371125EVM — TRF371125EVM 評価モジュール TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール TRF372017EVM — TRF372017 評価基板 TRF3722EVM — TRF3722 評価基板 TRF3765EVM — TRF3765 Evaluation Module TRF37A32EVM — TRF37X32 デュアル ダウン コンバータ ミキサー、内蔵 IF アンプ付き TRF37A73EVM — TRF37A73 評価基板 TRF37A75EVM — TRF37A75 評価基板 TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板 TRF37B73EVM — TRF37B73 評価基板 TRF37B75EVM — TRF37B75 評価基板 TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板 TRF37C73EVM — TRF37C73 評価基板 TRF37C75EVM — TRF37C75 評価基板 TRF37D73EVM — TRF37D73 評価基板 TRF37T05EVM — TRF37T05 評価基板
開発キット
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare ファームウェア開発パッケージ

リリース情報

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



最新情報

  • v1.0.0
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ