TRF0206EVM
TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板
TRF0206EVM
概要
TRF0206EVM 評価基板 (EVM) は、TRF0206-SP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、6.00mm2 × 6.10mm2 の 12 ピン LCC-FC パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う耐放射線強化アンプです。このデバイスは、パッシブ バランを使用せずに、高速差動入力 A/D コンバータを駆動する設計を採用しています。
特長
- +3.3V 単一電源電圧で動作
- シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
- オンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF0206EVM-CVAL — TRF0206-SP evaluation module 10-MHz to 6.5-GHz 3-dB bandwidth single-ended to differential amplifier
TRF0206EVM-CVAL — TRF0206-SP evaluation module 10-MHz to 6.5-GHz 3-dB bandwidth single-ended to differential amplifier
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF0206-SP Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/09 | ||
| 証明書 | TRF0206EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/12/12 |