TRF371135EVM

TRF371135EVM 評価モジュール

TRF371135EVM

ご注文はこちら

概要

The TRF371135EVM is the evaluation module for the TRF371135 device. The TRF371135 is a direct conversion quadrature demodulator which integrates programmable baseband filters, adjustable DC offset correction, and output buffer amplifiers for driving high speed ADCs. The TRF371135 is suited for operation with WCDMA, CDMA200, WiMAX and LTE modulation as well as with other high bandwidth signal modulation schemes. The TRF371135 is designed to support wireless communications applications that require excellent wideband receiver RF performance (linearity and sensitivity) and flexibility, but with a reduced form factor.

特長

The TRF371135EVM is used to test the performance of the TRF371135 direct quadrature demodulator device. The RF input and LO (local oscillator) input require differential signals, achieved with the use of an RF balun. The TRF371135EVM can be configured with different baluns to facilitate operation in the frequency band of interest. The input signal is injected into the RFin connector (J6). After it is transformed into a differential signal by a balun it is fed into the TRF371135 input ports. The local oscillator source is connected to the LO port (J7) and through a similar balun it is differentially injected into the TRF371135 LO pins. The input signal after being down-converted and filtered by the TRF371135 can be tested at the baseband output ports both single-ended or differentially.


CD-ROM
USB Cable

IQ 復調器
TRF371135 1.7 ~ 6.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF371135EVM TRF371135EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) 2010/11/05
証明書 TRF371135EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。