TRF1213EVM

TRF1213 評価基板

概要

TRF1213 評価基板 (EVM) は、TRF1213 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm、12 ピン WQFN パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF アンプです。

特長
  • 5V 単一電源電圧で動作
  • シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
  • オンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF1213 DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1213EVM — TRF1213 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF1213EVM TRF1213 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1213 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 2025/03/27
証明書 TRF1213EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。