TRF1305C2-D2D-EVM

TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

TRF1305C2-D2D-EVM

ご注文はこちら

概要

TRF1305EVM は、6.5GHz ほどの高い直線性と 3dB の帯域幅を有する固定ゲイン完全差動アンプ (FDA) TRF1305 シリーズを評価するための迅速なセットアップを可能にします。

TRF1305C2-D2D-EVM の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF1305C2 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF1305C2-D2D-EVM TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1305x2-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/03/17
証明書 TRF1305C2-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。