TRF37C32EVM
TRF37C32 評価基板
TRF37C32EVM
概要
The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 500 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The TRF37x32 provides excellent mixer spurious performance and offers good isolation between channels for operation with diversity applications. The device operates with very low power dissipation and further provides an option for a low power mode for power sensitive applications. Each channel can be independently powered down with fast response times to allow operation in TDD applications.
特長
- Gain of 10dB
- Noise Figure of 9.5 dB
- Single Ended RF Input
- Powered from single 3.3V supply
- 500 mW per Channel Power Dissipation
ダウンコンバージョン ミキサ
購入と開発の開始
評価ボード
TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板
TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF37x32 EVM User's Guide | 2014/10/24 | |||
| 証明書 | TRF37C32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |