TRF3703-17EVM

TRF3703-17 評価基板

TRF3703-17EVM

ご注文はこちら

概要

TRF3703-17EVM 評価基板 (EVM) は、基地局と通信機器の送信パスを使用するアプリケーションに適した基板で、直接起動直交変調器である TRF3703-17 を評価することを企図しています。

特長

TRF3703-17EVM は、4 個の SMA コネクタ経由で差動 I/Q 入力信号用に構成されています。直交変調器からの RF 出力信号を監視するためのオンボード SMA コネクタがあります。LO 信号も SMA コネクタを経由して供給します。

IQ 変調器
TRF370317 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5682Z デュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF3703-17EVM TRF3703-17 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TRF3703-17EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TRF3703-15EVM TRF3703-15 評価基板 TRF3703-33EVM TRF3703 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。