TRF1305A2-D2D-EVM
TRF1305A2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板
TRF1305A2-D2D-EVM
概要
TRF1305 評価基板 (EVM) は、高い直線性と約 6.5GHz の 3dB 帯域幅を有する固定利得完全差動アンプ (FDA) の TRF1305 シリーズを評価するため、迅速にセットアップできるように設計されています。TRF1305 アンプはシングルチャネルとデュアルチャネルの両方のパッケージで供給され、各パッケージで 3 つの異なる固定ゲインを使用できます。これらのアンプは 2 つのフレキシブル電源レールで動作し、DC 結合が可能で、幅広い同相電圧に対応しています。この構成において、すべてのデバイス バリエーションに対応できる 4 種類の EVM があります。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 Differential-in Differential-out (D2D) Evaluation Module
TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 Differential-in Differential-out (D2D) Evaluation Module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x2-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/03/17 |