TRF-LSC-AFE7950EVM
4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板
TRF-LSC-AFE7950EVM
概要
TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を統合しています。AFE79xx は、JESD204B および JESD204C 互換の SerDes (シリアライザ / デシリアライザ) トランシーバを 8 個統合しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。
EVM は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給します。この評価基板 (EVM) は、5.5V の単一入力を使用し、包括的なパワーマネージメント回路を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックの供給に対応しています。この設計は、下に示す TI のパターン/ キャプチャ カード ソリューションや、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
特長
- 5.5V 単一電源電圧で動作
- オンボード クロック生成機能を搭載
- 8GHz を上回る S2D および D2S の各アンプを搭載した RF フロント・エンド
RF トランシーバ
購入と開発の開始
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF-LSC-AFE7950 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/10 | ||
| 証明書 | TRF-LSC-AFE7950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/10 |