TRF1305A1-D2D-EVM
TRF1305A1 評価基板
TRF1305A1-D2D-EVM
概要
TRF1305x1-D2D-EVM は、真の DC から 6.5GHz を上回る範囲で高い直線性と動作帯域幅を有する固定ゲイン完全差動アンプ (FDA) TRF1305 シリーズを評価するための迅速なセットアップを可能にします。TRF1305 アンプはシングルチャネルとデュアルチャネルの両方のパッケージで供給され、各パッケージで 3 つの異なる固定ゲインを使用できます。これらのアンプは 2 つのフレキシブルな電源レールで動作し、DC 結合に対応し、広い範囲の同相電圧をサポートします。この構成において、すべてのデバイス バリエーションに対応できる 4 種類の EVM があります。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板
TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/07/24 |