TRF1208EVM
TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板
TRF1208EVM
概要
TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。
2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) で、もう 1 つは高ゲイン (TRF1208EVM) です。
特長
- +3.3V 単一電源電圧で動作
- シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
- 複数のオンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで利用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1208EVM — TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier
TRF1208EVM — TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier
評価ボード
TRF1208LGEVM — TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier
TRF1208LGEVM — TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1208 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/08/09 | ||
証明書 | TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/03 | |||
証明書 | TRF1208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/04 |