TRF3705EVM

TRF3705 評価基板

概要

TRF3705EVM 評価基板は、基地局と通信機器の送信パスを使用するアプリケーションに適した基板で、直接起動直交変調器である TRF3705 を評価することを企図しています。

特長
  • TRF3705EVM は、4 個の SMA コネクタ経由で、差動 I/Q 入力信号用に構成されています。
  • 直交変調器からの RF 出力信号は、SMA コネクタ経由で監視できます
  • LO 信号も SMA コネクタを経由して供給します
IQ 変調器
TRF3705 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF3705EVM — TRF3705 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF3705EVM TRF3705 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF3705EVM Evaluation Module 2011/10/11
証明書 TRF3705EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド TRF3705EVM Design Package 2014/06/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。