TRF0208SEP-EVM

TRF0208-SEP 評価基板

TRF0208SEP-EVM

ご注文はこちら

概要

TRF0208-SEP 評価基板 (EVM) は、TRF0208-SEP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm の 12 ピン WQFN パッケージに封止済みで、差動出力の RF アンプです。このデバイスは、高速かつ RF 差動入力の ADC を駆動するための設計を採用しており、多くの場合、2 個のコンポーネント (ゲイン ブロックとパッシブ バラン) を使用する駆動段が不要になります。

特長
  • 3.3V 単一電源電圧で動作
  • シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
  • オンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF0208-SEP 耐放射線特性、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF0208SEP-EVM TRF0208-SEP の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF0208-SEP Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/07/03
証明書 TRF0208SEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。