TRF37T05EVM

TRF37T05 評価基板

TRF37T05EVM

ご注文はこちら

概要

The TRF37T05EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37T05 direct-launch quadrature modulator for TDD (time-division duplex) applications in the transmit path of base stations and communication equipment.

特長
  • The TRF37T05EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors.
  • The RF output signal from the quadrature modulator can monitored via SMA connector
  • The LO signal is also provided through an SMA connector
IQ 変調器
TRF37T05 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF37T05EVM — TRF37T05 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF37T05EVM TRF37T05 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF37T05 EVM Users Guide 2013/06/26
証明書 TRF37T05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。