TRF1305C1-D2D-EVM
TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板
TRF1305C1-D2D-EVM
概要
TRF1305C1-D2D-EVM は、主に差動入力および差動出力構成で TRF1305C1 デバイスを評価するための迅速なセットアップを提供するように設計されています。TRF1305C1-D2D-EVM の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板
TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/07/24 | ||
| 証明書 | TRF1305C1-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/02/28 |