TRF1108EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TRF1108EVM
TRF1108 評価基板
TRF1108EVM
概要
TRF1108 の評価基板 (EVM) は、TRF1108 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、差動入力からシングルエンド出力への変換 (D2S) を行う RF アンプです。このデバイスは、D/A コンバータ (DAC) の出力を使用して駆動する際に D2S 変換を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。
特長
- 5V 単一電源電圧で動作
- 差動入力信号
- 100Ω 差動入力とのマッチングを想定した設計
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1108EVM — TRF1108 の評価基板
TRF1108EVM — TRF1108 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1108 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/24 | ||
| 証明書 | TRF1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/02 |