TRF3722EVM

TRF3722 評価基板

概要

TRF3722EVM は、PLL と VCO を内蔵した高性能直交変調器である TRF3722 の性能をテストするための設計を採用した評価基板 (EVM) です。TRF3722 は、非常に線形性の高い低ノイズ IQ 変調器と、広帯域整数分周 PLL/VCO を内蔵した、ダイレクト アップ コンバージョン RF デバイスです。このデバイスは、ベースバンドからの複素変調信号、または IF を 400MHz から 4.1GHz の範囲の RF 周波数に直接変換できます。PLL/VCO と内部 2/4/8 分周器構成を使用して、目的の周波数を取得します。TRF3722 は、ワイヤレス基地局や RF 通信機器の RF アプリケーションで使用するように設計されています。

特長
  • TRF3722EVM は、4 個の SMA コネクタ経由で差動 I/Q 入力信号用に構成されています。
  • 直交変調器からの RF 出力信号を監視するためのオンボード SMA コネクタがあります。
  • LO 信号は、内部 (オンチップ) または SMA コネクタ経由で外部から供給されます。
  • TRF3722 は LO 出力信号を生成でき、SMA コネクタを使用してその信号を監視できます。
  • この評価基板 (EVM) には、PC とグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) アプリケーション ソフトウェアを使用してデバイスを構成するための USB インターフェイスが付属しています。
  • RF ターゲット周波数を変更するには、ユーザーが目的の動作周波数を入力し、GUI が必要なレジスタ設定の値を自動的に計算し、それらの値を TRF3722 デバイスに書き込みます。 
IQ 変調器
TRF3722 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF3722EVM — TRF3722 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF3722EVM TRF3722 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF3722EVM Users Guide 2014/06/01
証明書 TRF3722EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。