TRF37B32EVM

TRF37B32 評価基板

TRF37B32EVM

ご注文はこちら

概要

The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 500 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The TRF37x32 provides excellent mixer spurious performance and offers good isolation between channels for operation with diversity applications. The device operates with very low power dissipation and further provides an option for a low power mode for power sensitive applications. Each channel can be independently powered down with fast response times to allow operation in TDD applications.

特長
  1. Gain of 10dB
  2. Noise Figure of 9.5 dB
  3. Single Ended RF Input
  4. Powered from single 3.3V supply
  5. 500 mW per Channel Power Dissipation
ダウンコンバージョン ミキサ
TRF37B32 IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF37B32EVM TRF37B32 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF37x32 EVM User's Guide 2014/10/24
証明書 TRF37B32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。