TRF3302Q1EVM
TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM
概要
TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
特長
- 再構成可能な入力一致
- 1165MHz ~ 1630GHz をサポートするオンチップの広帯域出力一致
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板
認証
TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
TRF3302Q1EVM RoHS DoC
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF3302-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/11/17 |