TRF1305B1-D2D-EVM

TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

TRF1305B1-D2D-EVM

ご注文はこちら

概要

TRF1305B1 の評価基板は、TRF1305B1 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施できるよう設計されています。TRF1305B1 の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF1305B1 DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF1305B1-D2D-EVM TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/07/24
証明書 TRF1305B1-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TRF1305A1-D2D-EVM TRF1305A1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。