LAUNCHXL-CC2650
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC2650
概要
注: CC2650 LaunchPad キットは、以下の製品の評価をサポートしています。
- CC2640 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
- CC2630 ZigBee/6LoWPAN ワイヤレス・マイコン
- CC2620 ZigBee RF4CE ワイヤレス・マイコン
- CC2650 マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン (MCU) LaunchPad キットは、LaunchPad™ 開発キットのクラウドへの接続を可能にします。
CC2650 LaunchPad キットを使用すると、SimpleLink 超低消費電力 CC26xx デバイス・ファミリを含む LaunchPad キット・エコシステムを Bluetooth Low Energy に簡単に接続できます。この LaunchPad キットは、SimpleLink マルチスタンダード CC2650 ワイヤレス・マイコンと CC26xx ファミリの他の製品を対象にする、マルチプロトコル・サポートの開発もサポートしています。ZigBee®/6LoWPAN 向けの CC2630 ワイヤレス・マイコンと、Bluetooth® Low Energy 向けの CC2640 ワイヤレス・マイコン。
CC2650 ワイヤレス・マイコンは、48MHz のメイン・プロセッサとして動作する 32 ビット ARM® Cortex®-M3 プロセッサと、ユニークな超低消費電力センサ・コントローラなどの広範なペリフェラル機能で構成されています。このセンサ・コントローラは外部センサとのインターフェイスとして設計されているほか、システムの他の機能がスリープ・モードの際にアナログ・データとデジタル・データを自動的に収集します。
CC2650 LaunchPad キットは、Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench® 統合開発環境 (IDE) によるプログラミングとデバッグをサポートしています。
アプリケーションの開発レベルを向上:LaunchPad キットの I/O コネクタは、各種評価基板 (EVM) やブースタパック・プラグイン・モジュールとの迅速なインターフェイスが可能で、プロトタイプ製作を短期間で完了できるため、開発時間と生産コストの低減を実現します。CC2650 LaunchPad キットで IoTソフトウェア・アプリケーションを開発する際には、ロイヤリティ・フリーの Bluetooth 4.1 認定ソフトウェア・スタックを採用した TI BLE-Stack™ ソフトウェア開発キット (SDK) をご利用ください。LaunchPad キット向けの Bluetooth Low Energy ユーザ・ガイド (英語) は、Bluetooth Low Energy wiki (英語) から入手でき、よく使用されるサンプル・アプリケーションを CC2650 LaunchPad キットでビルドする方法の解説も入手できます。
注:Revision 1.1 PCB の場合、工場出荷時にプログラムされた (書き込まれた) ファームウェアはワイヤレス更新をサポートしていません。最新のファームウェアを使用してローンチパッドをアップグレードするには dev.ti.com/launchxl-cc2650 にアクセスしてください。
LAUNCHXL-CC2650 は、Energia エコシステムではサポートされていません。
特長
- スマートフォンで Bluetooth Low Energy を使用して LaunchPad キットをクラウドに接続
- ブースタパック・プラグイン・モジュールの I/O インターフェイス経由ですべての I/O 信号にアクセス
- オンボード・エミュレータと USB シリアル・ポートを組み合わせることにより、迅速なコード開発が可能
- ローンチパッド・キットのファームウェアを Simplelink スタータ・アプリからワイヤレスでアップグレード可能
- Code Composer Studio IDE のライセンスが付属
- 複数プロトコルのサポートとユーザー・データの保存用に 1MB の外部フラッシュ・メモリが付属
- 最大 5dBm の出力電力
- オプションの Sharp® メモリ LCD ブースタパック・プラグイン・モジュールをサポート
- LaunchPad ボード
- Micro USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
他のワイヤレス製品
購入と開発の開始
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- Support hardware breakpoints on a daisy chained configuration
- Fixed issues with setting breakpoints on Cortex-M33 cores and issues with debug states
- Fixed issue with debugger verification, under certain conditions, incorrectly reporting success even when there is a data mismatch between the program and device memory
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
Installer executable
Compressed archive
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
HTML document
Compressed source file archive
リリース情報
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
最新情報
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
リリース情報
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
最新情報
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK
リリース情報
This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.
Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.
See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.
最新情報
- [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
最新情報
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for the latest Wireshark 4.4.x
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LAUNCHXL-CC2650 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2019/12/04 | ||||
| ホワイト・ペーパー | SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad | 2017/09/18 | ||||
| 技術記事 | Bluetooth® low energy multi-role demystified | PDF | HTML | 2016/11/30 | |||
| その他の技術資料 | CC2650 LaunchPad Development Kit Quick Start Guide | 2016/01/07 |