CC1350STK
Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット
CC1350STK
概要
CC1350 SensorTag は Bluetooth™ Low Energy 無線と Sub-1GHz 無線を搭載し、SensorTag エコシステムを拡張して、長距離のコネクティビティと 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサをシングル チップに統合しています。コイン セル バッテリで何年にもわたる長期的な動作が可能で、携帯電話 / スマートフォンに最適です。
CC1350 デバイスは、長距離ローパワー ワイヤレス アプリケーションをターゲットとするワイヤレス マイコンです。CC1350 デバイスには、48MHz のメイン プロセッサとして動作する 32 ビット Arm® Cortex®-M3 プロセッサが内蔵されています。また、独自の超低消費電力センサ コントローラなどの広範なペリフェラル機能も内蔵されています。このセンサ コントローラは、外部センサのインターフェイスとして最適で、さらにシステムの他の機能がスリープ モードの時に、アナログ データとデジタル データを自動的に収集します。
CC1350 SensorTag を使用すると、Bluetooth 経由でスマートフォンやタブレットに直接接続でき、Sub-1GHz 無線インターフェイスで 2km の通信距離を確保できます。
注:FW revision 1.3.1 を採用している CC1350 SensorTag キットの最初のバッチ (出荷分) の場合、工場出荷時にプログラムされたファームウェアはワイヤレス アップデートをサポートしていません。最新のファームウェアを使用して SensorTag をアップグレードするには dev.ti.com/cc1350stk にアクセスしてください。dev.ti.com/cc1350stk からファームウェアを更新するには、Debug DevPack が必要です。
特長
- Bluetooth と Sub-1GHz 無線搭載の SensorTag は、統合型の PCB トレース アンテナを搭載したワイヤレス アプリケーションに最適
- 動作、温度、湿度、圧力、光、磁界、音をセンシングするための低消費電力 MEMS センサを 10 個搭載
- Debug DevPack との互換性があり、CCS Cloud や CCS デスクトップで迅速なコード開発が可能
- SensorTag アプリ対応
- 1 x CC1350 SensorTag
購入と開発の開始
CC1350STKEU — Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC1350STKEU — Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC1350STKUS — Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC1350STKUS — Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.
最新情報
- The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
- Bugfix for the TI 15.4-Stack
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
- Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.
最新情報
- Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
- CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
- Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
Installer executable
Compressed archive
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
HTML document
Compressed source file archive
リリース情報
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
最新情報
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
最新情報
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CC1350STKEU EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | CC1350STKUS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC1350 LaunchPad Getting Started Guide (Rev. B) | 2018/06/20 | ||||
| その他の技術資料 | CC1350 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) | 2017/03/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017/02/28 |