CC-ANTENNA-DK2

1GHz 未満および 2.4GHz アンテナ キット、 LaunchPad™ および SensorTag 用

CC-ANTENNA-DK2

ご注文はこちら

概要

この新しいアンテナ キットは、実践的なテストに使用可能なほか、アプリケーションに最適なアンテナを探すのにも使えます。このアンテナ キットには、PCB アンテナ、ヘリカル アンテナ、チップ アンテナ、868/915MHz と 2.4GHz を組み合わせたデュアル バンド アンテナを含め 16 個のアンテナが付属しており、169MHz から 2.4GHz の周波数に対応しています。

アンテナ キットには、ワイヤレス LaunchPad と SensorTag を接続するための uSMA(JSC)ケーブルが付属しています。以下のキットは JSC コネクタと互換性があります:

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1350
  • CC1350STK

このキットには、キットまたはアンテナを標準 SMA コネクタに接続するための uSMA(JSC)-SMA コネクタも含まれています。

アンテナ キットに付属するすべてのアンテナは、テスト/特性測定済みです。テスト レポート一式は、アプリケーション ノートの CC-Antenna-DK2 アンテナ測定の概要に記載されています。

特長
  • 169MHz、 315MHz、 433MHz、 868MHz、 915MHz、 2.4GHz 向けの 16 アンテナ
  • LaunchPad や SensorTag と互換
  • アンテナの実際のテストに必要なすべてを含みます

  • 1 本のアンテナ キット
  • 1 本の uSMA-SMA ケーブル
  • 1 本の uSMA - uSMA ケーブル

RF フロント エンド モジュール
CC1190 850 ~ 950MHz RF フロント エンド

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

 

他のワイヤレス製品
CC2592 最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

    ;
  1. CC-ANTENNA-DK2 のご注文:1GHz 未満および 2.4GHz アンテナ キット、 LaunchPad™ および SensorTag 用
  2. ;
  3. 異なるアンテナで性能をテストおよび確認します
  4. ;

購入と開発の開始

開発キット

CC-ANTENNA-DK2 — LaunchPad™ / SensorTag 向け Sub-1GHz / 2.4GHz アンテナ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC-ANTENNA-DK2 LaunchPad™ / SensorTag 向け Sub-1GHz / 2.4GHz アンテナ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017/10/02
その他の技術資料 CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide 2016/05/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。