TIDEP0084

Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

TIDEP0084

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、長距離の Sub-1GHz ワイヤレス ネットワークを経由してセンサをクラウドに接続する方法を示します。このデザインは、ビル制御や資産管理のような産業用の設定に適しています。

このデザインは、Linux® ゲートウェイをベースとしています。  また、TI–RTOS ベースでセンサからクラウドに接続する構成も利用できます。TI–RTOS ベース ソリューションの詳細を確認します。

この設計は、TI の Sitara™ AM335x プロセッサ、および SimpleLink™ Sub-1 GHz デバイス(CC1312R/CC1310) および SimpleLink™ マルチバンド デバイス (CC1352R/CC1350) によって駆動されています。このリファレンス デザインは、Sub–1GHz スター ネットワーク コネクティビティ向けの 15.4–Stack ソフトウェア開発キット (SDK) と、Linux® TI プロセッサ SDK を事前統合しています。TI ネットワーク パートナーの stackArmor 社は、クラウド コネクティビティと、センサ ノード データの視覚化のためのクラウド アプリケーション サービスをサポートしています。

このキットを今すぐ使用:

特長
  • 最大 1km の直線見通し距離 (line of sight、LOS) に達する長距離接続を実現する、クラウド コネクティビティ確保用の大規模ネットワーク
  • TI の 15.4-stack SDK を使用し、IEEE 802.15.4e/g 規格をベースとする Sub-1GHz ソリューション
  • 実績のあるハードウェア設計に基づいており、すぐに使用可能なデモ ソフトウェアが付属しているため、迅速な市場投入が可能
  • TI の Linux プロセッサ SDK は、AM437x や AM57x のような複数の Sitara™ プロセッサにまたがるスケーラビリティを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU402C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROF0.ZIP (74 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROE9.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROF2.ZIP (415 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SWRC319B.ZIP (5641 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRC320A.ZIP (3359 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCU3.ZIP (226 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROF1.PDF (484 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROE8.PDF (269 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1314R101MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1312R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット (SDK) は、SimpleLink CC13x0 ワイヤレス・マイコンで、独自仕様、TI 15.4-stack、Bluetooth® Low Energy、およびマルチプロトコルのソリューションをサポートする、Sub-1GHz と 2.4GHz アプリケーション開発向けの包括的なソフトウェア・パッケージを提供します。

以下に、サポート対象プロトコルのいくつかを示します。

  • TI 15.4-Stack - Sub-1GHz ISM バンド (868MHz、915MHz、433MHz) に対応する IEEE 802.15.4e/g (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sub-1GHzのセンサ-クラウド間、産業用IoT (Internet-of-Things) ゲートウェイのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2018/05/14
Third party document TIDEP0084 Application Note 2017/05/23
技術記事 Long range sensor-to-cloud: Connecting to Amazon Web Services with Sub-1 GHz-based PDF | HTML 2017/03/14
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017/01/04
技術記事 A scalable approach to cloud computing applications for low power sensors PDF | HTML 2016/12/29
技術記事 Connecting sensors to the cloud at a distance PDF | HTML 2016/11/08
Third party document stackArmor TIDN page 2016/11/04
Third party document stackArmor StackBuilder - Cloud Broker 2016/11/04
Third party document Beagle Bone Black Design Files 2016/11/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ