TIDA-010022

Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン

TIDA-010022

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサ IWR6843 と Sub-1GHz ワイヤレス通信機能との組み合わせた、屋内と屋外の人数計測を示しています。このデザインは、MMWAVEICBOOST と IWR6843ISK の各評価基板(EVM)を、LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス マイコン LaunchPad™ と組み合わせています。このソリューションは、6m (短距離構成) および 14m (長距離構成) までの範囲で人間の位置を特定できることが示されています。

特長
  • IWR6843 デバイスとミリ波レーダー センサを使用した、人数計測と追跡向けのハードウェアとソフトウェアを示します。
  • CC1352 デバイスを使用した、長距離、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス コネクティビティ
  • コレクタ (情報収集ホスト) とセンサで構成されたアプリケーションに対応する、IEEE 802.15.4e または IEEE 802.15.4g スタック
  • ミリ波テクノロジーにより、環境効果に最適な、距離、速度、角度に関する情報を提供
  • 6m の距離にわたって視野角 120 度、別のチップ構成を使用して 14m に拡大可能
  • 静的擾乱とグループ追跡に関するアルゴリズムの実装例
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU590B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SWRC345A.ZIP (7880 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1352RSimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWR6843処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCET8 — TIDA-010022 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010022 Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCET8 TIDA-010022 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/03/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010022 Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcet8 or www.ti.com/lit/xx/tidcet8a/tidcet8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCET8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ミリ波レーダー・センサと Sub-1GHz 通信機能を使用する人数計 測 / 追跡のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/25
その他の技術資料 CC1352R1 LaunchPad Quick Start Guide (Rev. E) 2019/12/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 MMWAVEICBOOST ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-01000 ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。