TIDEP-01018

TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン

TIDEP-01018

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサの IWR6843ISK の、スマート自動ドア アプリケーションにおける使用方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK と産業用キャリア ボード(ICB)の組み合わせを使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR6843 デバイスに統合します。このソリューションは、人が近付いてきたときにドアの開放をシミュレートする目的で、人の位置と速度を追跡するように設計されています。

特長
  • IWR6843 ミリ波レーダー センサを使用した、エントランス システム向けのハードウェアとソフトウェアを提示
  • ミリ波テクノロジーにより、環境効果に最適な、距離、速度、角度に関する情報を提供
  • トラッキング アルゴリズムにより、人が直接近付いた場合のみドアが開くことを保証
  • 水平視野角 (FoV):5m の距離で 120 度
  • 静的擾乱とグループ追跡に関するアルゴリズムの実装例
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUER1B.PDF (7021 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZR7A.PDF (729 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZR6.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZR9.ZIP (2962 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFH1.ZIP (7517 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZR8.PDF (3443 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZR5A.PDF (1221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR165B.ZIP (23085 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

産業用ミリ波レーダー センサ

IWR6843AOP統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWR6843処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサの IWR6843ISK の、スマート自動ドア アプリケーションにおける使用方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK と産業用キャリア ボード(ICB)の組み合わせを使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR6843 デバイスに統合します。このソリューションは、人が近付いてきたときにドアの開放をシミュレートする目的で、人の位置と速度を追跡するように設計されています。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0090 ミリ波レーダー センサ使用、交通監視物体検出 / 追跡のリファレンス デザイン TIDEP-01000 ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン TIDEP-01006 Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン TIDEP-01010 アンテナ統合型パッケージ採用の TI のミリ波センサを使用したエリア スキャナのリファレンス デザイン TIDEP-01018 TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン TIDEP-01025 ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
評価ボード
MMWAVEICBOOST ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム MMWAVEPOEEVM ミリ波センサ PoE (パワー オーバー イーサネット) の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

IWR6843ISK IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0090 ミリ波レーダー センサ使用、交通監視物体検出 / 追跡のリファレンス デザイン TIDEP-01000 ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン TIDEP-01006 Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン TIDEP-01010 アンテナ統合型パッケージ採用の TI のミリ波センサを使用したエリア スキャナのリファレンス デザイン TIDEP-01018 TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン TIDEP-01025 ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
評価ボード
MMWAVEICBOOST ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム MMWAVEPOEEVM ミリ波センサ PoE (パワー オーバー イーサネット) の評価基板
評価ボード

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 インテリジェント・ミリ波オーバーヘッド検出センサ (ODS) のアンテナ搭載プラグイン・モジュール

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサの IWR6843ISK の、スマート自動ドア アプリケーションにおける使用方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK と産業用キャリア ボード(ICB)の組み合わせを使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR6843 デバイスに統合します。このソリューションは、人が近付いてきたときにドアの開放をシミュレートする目的で、人の位置と速度を追跡するように設計されています。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01000 ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン TIDEP-01013 ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン TIDEP-01018 TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

IWR6843ISK-ODS IWR6843 インテリジェント・ミリ波オーバーヘッド検出センサ (ODS) のアンテナ搭載プラグイン・モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01000 ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン TIDEP-01013 ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン TIDEP-01018 TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automated Doors Reference Design Using TI mmWave Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2020/04/27
技術記事 Bring intelligence, efficiency and convenience to automated entrance systems with PDF | HTML 2019/05/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
IWR6843AOPEVM IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 MMWAVEICBOOST ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム