MMWAVEPOEEVM
ミリ波センサ PoE (パワー オーバー イーサネット) の評価基板
MMWAVEPOEEVM
概要
MMWAVEPOEEVM を使用すると、TI のミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム (MMWAVEICBOOST および互換性のある HW モジュールのことであり、別売り) で PoE (パワー オーバー イーサネット) を実現できます。MMWAVEPOEEVM を使用すると、1 本のイーサネット ケーブルを使用して電力とデータの転送を実現できるので、開発、テスト、量産を目的とした展開を簡素化できるほか、既存のインフラとの直接の組み合わせにも使用できます。各種ミリ波センサを使用するカスタム設計に PoE 機能を統合するための回路図とレイアウトも入手できます。
特長
- 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との包括的な互換性
- LaunchPad コネクティビティを採用しているミリ波評価基板との互換性
- コスト効率の優れた BOM (部品表) を実現できるように、PoE 電力段向けの RJ45、トランス、ダイオード ブリッジを内蔵
- 5V と 3.3V の出力電力レールをプロビジョニングできるように、フライバック コンバータから 7W 絶縁型出力を供給
- オプションの電力ヘッダーを使用すると、ネットワーク電源障害の発生時に UPS (無停電電源) から外部 DC 電力を供給可能
- MMWAVEPOEEVM
- Micro-USB ケーブル
- スタンドオフ
- ねじ
- 保証カード (免責事項シート)
- クイック スタート ガイド
Arm Cortex-M4 マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
評価ボード
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
ハードウェア開発
評価ボード
評価ボード
MMWAVEPOEEVM — ミリ波センサ PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の評価基板
MMWAVEPOEEVM — ミリ波センサ PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の評価基板
設計ファイル
SWRR166B.ZIP (20416 KB)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | MMWAVEPOEEVM Power-Over-Ethernet Solution User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/05/10 | ||
| 証明書 | MMWAVEPOEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | mmWave POE EVM quick start guide | 2019/01/16 | ||||
| データシート | MSP432E401Y SimpleLink™イーサネット・マイクロコントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017/10/30 |