TIDA-010050
AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン
TIDA-010050
概要
この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス デザインは、距離が離れた場所から機械的な回転を正確に読み取ることができ、信頼性にも優れています。超低消費電力により、バッテリの要件を軽減し、製品寿命を延長することができます。
特長
- 流量測定と RF 通信サブシステムをシングルチップに統合したソリューション
- ISO4064-1:2014-11 (Class 1) の測定精度要件に適合
- 3.3V 電源、16Hz のサンプリングで、消費電流 1.83µA
- 回転するディスクから最大 5.8mm の距離で正確に測定
- ファームウェア、設計ファイル、テスト レポートが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZI2.PDF (205 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD23285F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcff2 or www.ti.com/lit/xx/tidcff2/tidcff2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFF2. Please update any bookmarks accordingly.
シミュレーション・モデル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | AMR(自動メーター読み取り)向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/04/15 |