TIDC-01001

Bluetooth® Low Energy を使用し、Sub-1GHz ネットワークでセンサのコミッショニングを行うリファレンス デザイン

TIDC-01001

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Bluetooth® Low Energy 経由で Sub-1GHz センサ ノードをコミッショニングする方法を提示します。これにより、スマートフォンまたはタブレットとの迅速なコネクティビティが可能になります。このリファレンス デザインは、コミッショニング対象のセンサ ノードである SimpleLink™ デュアル バンド CC1350 ワイヤレス マイコン (MCU) で動作します。完全なユーザー エクスペリエンスのために、SimpleLink デュアル バンド CC1350 または Sub-1GHz CC1310 デバイスを使用してセンサ ネットワーク コンセントレータをエミュレートする追加オプションがあります。

このリファレンス デザインの目的は、コミッショニング プロセスの複雑さとコストを削減することです。このリファレンス デザインは、デバイスにネットワーク資格情報を再フラッシュする必要性をなくすことで、接続時間全体を 1/100 以下に削減する方法も示しています。

特長
  • スマートフォンやタブレット デバイスを使用して Bluetooth Low Energy による Sub-1GHz ネットワークでセンサの簡単なコミッショニングを可能にする
  • 接続可能な Bluetooth Low Energy から Sub-1GHz ネットワーク接続に 20ms 以内で切り換え
  • センサ デバイスとして動作する SimpleLink デュアルバンド CC1350 LaunchPad™ 開発キットでサポート
  • 最新の SimpleLink CC13xx TI-RTOS RF ドライバの例と最新の BLE-Stack を活用して、スケーラブルなソフトウェア開発プラットフォームを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCO2.PDF (1450 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPW6.PDF (132 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPW4.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPW5.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPW8.ZIP (8591 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD67.ZIP (262 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPW7.PDF (1232 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPW2.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPW3.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCD68 — CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01001 Bluetooth® Low Energy を使用し、Sub-1GHz ネットワークでセンサのコミッショニングを行うリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCD68 CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/02/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01001 Bluetooth® Low Energy を使用し、Sub-1GHz ネットワークでセンサのコミッショニングを行うリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd68 or www.ti.com/lit/xx/tidcd68/tidcd68.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD68. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Commissioning Sensors in a Sub-1 GHz Network Over Bluetooth® Reference Design 2016/12/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。