TIDA-01531

低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01531

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、CC1310/CC1350ワイヤレスMCU用のTIワイヤレス M-Busスタックを使用し、これをスマート メータまたはデータ コレクタ製品に統合する方法を説明します。このソフトウェア スタックは、Open Metering System (OMS) v3.0.1仕様に準拠しています。EN13757-1 ~ EN13757-7はメータ読み取りの欧州規格で、有線およびワイヤレスのいずれのメータリング バス (M-Bus) にも対応しており、超低消費電力のメータリング/サブメータリング アプリケーションで広く普及しています。このデザインは、一方向構成 (メータ) または双方向構成 (メータとデータ コレクタの両方) の 868MHz ワイヤレス M-Bus S/T/C モード用に、すぐ使えるバイナリ イメージを提供しています。さまざまな事前コンパイル済みのバイナリ イメージが提供されるため、ヒート コスト アロケータ(HCA)、ガス メータ、水道メータ、ヒート メータ、または外部ホストMCUを備えたeメータを始めとした各種のメータリング アプリケーションに対応できます。

特長
  • 感度と選択可能性に関する EN13757-4 クラス HR 要件と、S、T、C モードでの送信電力に関するクラス HT 要件を満たしています。
  • ホスト MCU へのシリアル インターフェイスを備えた完全なシングルチップ実装
  • シャットダウン モードではわずか 0.7µA @ 3.6V を消費します
  • wM-Bus スタックと メータ アプリケーションを組み合わせるための組み込み (API レベル) インターフェイス
  • wM-Bus OMSv3.0.1準拠の S モードおよび T モード (S1、S2、T1、T2) に加え、C1 および C2 モードを追加
  • メータとデータ コレクタ (「その他」とも呼ばれる) 機能をサポートしています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU377.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRST4.PDF (53 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRST3.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRST6.ZIP (3366 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDV1.ZIP (300 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRST5.PDF (1083 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRST2.PDF (130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDV2 — TI Wireless M-Bus Stack

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDV2 TI Wireless M-Bus Stack

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/09/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdv2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdv2/tidcdv2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDV2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力wM-Bus通信モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/25
アプリケーション概要 Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 2018/10/19
アプリケーション・ノート Using the MSP430FR6047 Wireless M-Bus Serial Library for Metering Applications 2018/04/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。