TIDA-01469
ワイヤレス振動センサを使用し、予防保守を可能にするモータ監視のリファレンス デザイン
TIDA-01469
概要
このリファレンス デザインは低消費電力のワイヤレス サブシステム ソリューションで、振動センシングを使用してモータを監視し、予防保守が必要かどうかを判定します。振動データの FFT 結果は、Bluetooth Low Energy または Sub-1GHz 無線プロトコルを使用して他のデバイスに送信できます。このサブシステム ソリューションは、低消費電力と無線機能によりコイン型バッテリ 1 個で動作可能です。そのため、装置を小型で、低コストにでき、手の届きにくい場所にも設置できます。このため、このリファレンス デザインは、予防的な保守により、コストの高い保守作業を防止するために役立ち、 有線接続を必要とする大型で高価なモニタの代替品にも理想的です。
特長
- 単一の CR2032 コイン セルで 10 年のバッテリ寿命を実現する、超低消費電力のデザイン
- 機械振動 (20ksps) と温度センシングを提供し
- 振動スペクトル解析を行うための 2K FFT のローカル計算
- モータ診断のためウェークアップ間隔をプログラム可能
- SimpleLink サブ1GHz および Bluetooth Low Energy ワイヤレス接続性 LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350) 用に設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSK9.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt6/tidcdt6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDT6. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ワイヤレス振動センサを使用し、予防保守を可能にするモータ監視 のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/12 | ||
| 技術記事 | Predicting maintenance needs with wireless motor monitors | PDF | HTML | 2017/09/21 |