TIDA-01518
Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン
TIDA-01518
概要
このリファレンス デザインでは、テキサス インスツルメンツの低消費電力デジタル デュアル温度センサと湿度センサ、および超低消費電力の SimpleLink™ Sub-1 Ghz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、バッテリ寿命が非常に長く配線が不要な浸水および凍結検出器を示します。
特長
- 単一の CR2032 コイン セルで 10 年のバッテリ寿命を実現する、超低消費電力のデザイン
- 常時電源オンの導電性水検知により、継続的なモニタリングを実現
- SimpleLink™ Sub-1 GH CC1310 ワイヤレス マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-CC1310) 向けの設計
- 温度と湿度の高分解能データを取得可能
- シンプルな設計により、コスト削減を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT71.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | BOMコストが低く、バッテリ・バックアップ内蔵の、火災および一酸 化炭素警報検出器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/11 | ||
| * | 設計ガイド | サブ1GHzを使用し、コイン電池で10年間動作する、低消費電力の 浸水および凍結検出器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/18 |