TIDA-01236

ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

TIDA-01236

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、特定のシグネチャの超音波スペクトラムを分析してガスの漏えいを検出する、低消費電力のワイヤレス センサを紹介します。このシステムは、単一のリチウム 1 次コイン電池で動作し、基地局とワイヤレスで通信するため、配線の要件が一切なく、簡単に設置できます。このデザインには超低消費電力のバッテリ残量ゲージが組み込まれており、バッテリの状態を正確に予測して、バッテリの寿命について前もって通知するため、バッテリの交換をスケジュールできます。

特長
  • リチウム 1 次バッテリの高精度残量計により、寿命の延長と予測可能性の高い保守機能が実現
  • 複数の電力ドメインを使用して、システムの消費電流を最適化
  • 開発中に高精度の電力評価が可能なシステム診断機能
  • コイン電池で 3 年以上動作、30 秒ごとに検出
  • ガスの種類に依存しない漏れ検出。センサに接触するためのガス濃度は不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU475.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVE3.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVE2.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVE5.ZIP (705 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEG1.ZIP (565 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVE4.PDF (1267 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVE1.PDF (251 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61070ThinSOT-23 封止、省電力モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13201W101mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS731逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ35100非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3256miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEG2 — TIDA-01236 Wireless Ultrasonic Gas Leak Sensor

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEG2 TIDA-01236 Wireless Ultrasonic Gas Leak Sensor

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/01/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceg2 or www.ti.com/lit/xx/tidceg2/tidceg2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEG2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間 を延長するリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ35100EVM-795 bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。