TIDA-010053
一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン
TIDA-010053
概要
このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF 送信ピーク電流を検出し、任意の頻度で定期的に SOH を測定できます。 IoT 関連アプリケーション用狭帯域セルラー モジュールに給電するための高効率電源アーキテクチャと BQ35100 バッテリ ゲージを組み合わせると、バッテリ寿命データがリアルタイムで得られるため、オンデマンドでバッテリを交換できます。
特長
- BQ35100 デバイスの機能を利用したイン システムの高精度バッテリ残量測定
- 常時オンのシステム内電流測定機能は消費電流が 1μA であり、ADS7142 + LPV521 採用で、さまざまな電力プロファイル状態に合わせて、ハイとローそれぞれのしきい値を調整可能
- 1 本または 2 本直列の一次 LiMnO2 セルに対応
- 昇圧、降圧、昇降圧方式の総合的な効率を比較可能
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM067A.PDF (58 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD13385F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | プライマリ・セルを使用したスマート・メータ・ワイヤレス基板向け NB-IoT のパワー・トポロジー (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/03/05 | ||
| アプリケーション・ノート | Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/12 | |||
| アプリケーション概要 | How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System | PDF | HTML | 2020/08/06 |