TIDA-01546

バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン

TIDA-01546

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインはバッテリ駆動スマート流量計のバッテリ / システム状態監視向けに革新的なソリューションを提供します。  バッテリ監視サブシステムは、非常に高精度なエネルギー測定とバッテリ寿命を予測する健全性 (SOH) 評価を提供します。システム監視サブシステムは、バッテリ寿命を著しく低下させる過電流状態に対して保護機能を提供します。  このリファレンス デザインで使用される技術は、バッテリ駆動メーターの実効寿命の延長と、公共事業者の総所有コストの最適化を可能にします。

特長
  • 非充電式リチウム バッテリの劣化状態(SOH)を監視
  • 非充電式リチウム バッテリのサポート終了時期を高精度で予測
  • ADS7142 SAR ADC と LPV521 オペアンプを使用し、低消費電力でシステムを監視
  • システム負荷の接続/接続解除のためのシングルチャネル ロード スイッチ
  • 塩化チオニル リチウム(LiSOCl2)と二酸化マンガン リチウム(LiMnO2)に対応
  • システムの健全性の監視およびバッテリ監視のそれぞれにおいて、スタンバイ時の消費電力はわずか 1uA と低減

このリファレンス デザインの更新済みバージョンの使用により、さまざまな使用例へのボードの応用が容易になります。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU478A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVF8A.PDF (334 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVF7A.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVG0A.ZIP (42518 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEG5A.ZIP (4726 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVF9A.PDF (618 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVF6A.PDF (795 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS71421.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS228600.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ35100非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LPV521シングル、5.5V、6.2kHz、350nA 静止電流、1.6V 電源電圧 (最小)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEG6 — BSM_Flow_Meters

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01546 バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEG6 BSM_Flow_Meters

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/06/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01546 バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceg6 or www.ti.com/lit/xx/tidceg6b/tidceg6b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEG6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バッテリ駆動スマート流量計のバッテリおよびシステム状態監視のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/08/13
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/04
技術記事 Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 2018/08/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。