LP-CC2651R3SIPA
CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2651R3SIPA
概要
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2651R3SIPA ワイヤレス システム イン パッケージ モジュールを使用した開発を迅速化できます。このモジュールは、アンテナを内蔵したマイコンを採用しており、Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) と、ZigBee® や Tl 15.4 の各アプリケーションを含めた IEEE 802.15.4 ベースの各プロトコルをサポートしています。ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。
特長
- BoosterPack™ プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス
- 開発中スマートフォンで Bluetooth® Low Energy を使用して LaunchPad™ 開発キットをクラウドに接続可能
- LaunchPad 開発キットのファームウェアを Simplelink スタータ アプリからワイヤレスでアップグレード可能
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless SIP module
LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless SIP module
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
- Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information. The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
- Thread 1.3 networking stack based on OpenThread: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
This is version 8.32.00.07 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk .
最新情報
- This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
- TI Wi-SUN FAN Stack is certified for Wi-SUN FAN 1.1 (FAN 1.0+ Certified) (BR and RN profile, and PHY).
- Linux host + RCP now supports Router Node configuration.
- Device support added for CC1311P3 and CC1311R3 for RCP mode.
- TI Wi-SUN FAN Stack now allows to build a project with support for any FSK PHY and selecting the PHY at run time. Please see the User’s Guide for details.
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.
最新情報
- Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
- CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
- Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports
Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports
リリース情報
This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.
最新情報
- Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
- Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/08/06 | |||
| 証明書 | LP-CC2651R3SIPA CE DoC | 2022/07/11 | ||||
| 証明書 | LP-CC2651R3SIPA UK DoC | 2022/07/11 | ||||
| 証明書 | LP-CC2651R3SIPA DoC | 2021/11/09 | ||||
| その他の技術資料 | LP-CC2651R3SIPA Quick Start Guide | 2021/11/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017/02/28 |