BOOSTXL-CC1125
868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
BOOSTXL-CC1125
概要
CC1125 BoosterPack™ モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 LauchPad 開発キットと共に使用するよう設計されており、SmartRF Studio アプリケーション ソフトウェアを使用することでスタンドアロン モジュールとしても動作します。 このモジュールは、ヨーロッパの 869 ~ 870MHz および米国の 902 ~ 928MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB パターン アンテナを装備しています。
特長
- LaunchPad および SmartRF Studio アプリケーションの両方と組み合わせて使用可能
- 同じ設計で BOM を少し変更するだけで、868MHz と 915MHz の両方の周波数帯域で使用できます
- 同じ設計で BOM を少し変更するだけで、CC112x デバイスと CC12xx デバイスで使用できます
- 内蔵 PCB パターン アンテナ
Sub-1GHz トランシーバ
詳細はこちら
- 868/915MHz のアプリケーション向け BOOSTXL-CC1125 ブースタパックのご注文
- サンプルソフトウェアのダウンロード
購入と開発の開始
BOOSTXL-CC1125 — 868/915 MHz アプリケーション向け CC1125 BoosterPack
BOOSTXL-CC1125 — 868/915 MHz アプリケーション向け CC1125 BoosterPack
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-CC1125 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | CC1125 Boosterpack for 868/915MHz – BOOSTXL-CC1125 | 2016/05/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | CC112x-CC1190 Boost Software Examples | PDF | HTML | 2015/10/19 |