CC2540EMK-USB
CC2540 USB 評価モジュール・キット
CC2540EMK-USB
概要
The CC2540 USB Evaluation Module Kit contains one CC2540 Bluetooth low energy USB Dongle. The dongle can be used to enable Bluetooth low energy on your PC. It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer). The dongle comes preprogrammed as a packet sniffer.
To program and debug software running on the dongle, you need the CC Debugger (not included in the kit).
特長
The kit contains:
- 1 x CC2540 USB Dongle
- Quick Start Guide
購入と開発の開始
CC2540EMK-USB — CC2540 USB 評価モジュール・キット
CC2540EMK-USB — CC2540 USB 評価モジュール・キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022/02/09 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2020/01/27 | |||
| 証明書 | CC2540EMK-USB EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| その他の技術資料 | CC2650RC Quick Start User's Guide | 2016/03/08 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC253x/4x User's Guide (Rev. F) | 2014/04/09 | ||||
| データシート | CC2540 SimpleLink™ Bluetooth® low energy Wireless MCU with USB データシート (Rev. F) | 2013/06/24 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2540 USB Evaluation Kit Quick Start Guide | 2013/03/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2540 and CC2541 Mini Development Kit User's Guide (Rev. C) | 2013/01/11 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) | 2012/04/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna | 2010/10/14 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010/10/06 | ||||
| ホワイト・ペーパー | WP001 -- Coin Cells And Peak Current Draw | 2010/09/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary | 2010/08/26 |