CC-DEBUGGER

デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

CC-DEBUGGER

ご注文はこちら

概要

The CC Debugger is a small programmer and debugger for the TI Low Power RF System-on-Chips. It can be used together with IAR Embedded Workbench for 8051 (version 7.51A or later) for debugging and SmartRF Flash Programmer for flash programming. The CC Debugger can also be used for controlling selected devices from SmartRF Studio.

特長

Contents in the box:

  • CC Debugger
  • Mini USB cable
  • 10-pin flat cable with 2x5 2.54mm connector
  • 10-pin flat cable with 2x5 1.27mm connector
  • Converter board 2.54mm-1.27mm connector
  • Documentation

CC-Debugger can be used to program and debug the following 8051-based system-on-chips from Texas Instruments:

  • CC1110, CC1111
  • CC2430, CC2431
  • CC2510, CC2511
  • CC2530, CC2531, CC2533
  • CC2540, CC2541
  • CC2543, CC2544, CC2545

It is possible to control the same devices from SmartRF Studio. In addition, CC-Debugger can control the following transceivers from SmartRF Studio:

  • CC1120, CC1121, CC1125, CC1175
  • CC1100, CC1101, CC110L, CC113L, CC115L
  • CC2500, CC2520

It can also be used to program the PurePath Wireless devices:

  • CC8520, CC8521
  • CC8530, CC8531
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

デバッグ・プローブ

CC-DEBUGGER — デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

サポート対象の製品とハードウェア
$49.00 (USD)
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) 2019/08/16
証明書 CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/08/13
ユーザー・ガイド CC Debugger User's Guide (Rev. H) 2014/04/17
ユーザー・ガイド CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) 2012/02/23
アプリケーション・ノート DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide 2011/05/11

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
PACKET-SNIFFER SmartRF プロトコル Packet Sniffer SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。