TIDC-CC2540-BLE-USB
CC2540 Bluetooth 低エネルギー USB ドングル・リファレンス・デザイン
TIDC-CC2540-BLE-USB
概要
The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.
特長
- Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
- Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
- It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRES1.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRES4.ZIP (276 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRES3.PDF (203 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide | 2015/05/05 |