CC2592EMK-RD
スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD
概要
This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, LNA, switches, balun, and RF matching, working together to increase the power output and improve receiver sensitivity for a 2.4 GHz low-power RF radio.
特長
- Combined PA and LNA
- Integrated RX/TX switches
- Integrated balun
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide | 2015/03/04 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 | 2014/02/27 |