ハードウェア開発
CC2531EMK — CC2531 USB 評価モジュール・キット
CC2531USB-RD は、802.15.4/ZigBee アプリケーションへの PC インターフェイスを提供します。このドングルは直接 PC に接続でき、IEEE 802.15.4 Packet Sniffer などに使用することができます。Web で提供される CC2531 USB ファームウェア・ライブラリを使用することで、この部品を利用する独自のソフトウェアを開発できます。ドングルをプログラムするには、外部プログラマ(CC デバッガまたは SmartRF05EB など)が必要です。これは、キットに含まれていません。この USB ドングルは、USB (...)