CC2531EMK
CC2531 USB 評価モジュール・キット
CC2531EMK
概要
The CC2531EMK kit provides one CC2531 USB Dongle and documentation to support a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to utilize this part. To program the debugger, an external programmer (e.g. the SmartRF05EB) is required. This is not included in the kit. The USB dongle can be used as a reference module for prototyping of USB devices and for testing the RF performance of CC2531 with a small size PCB antenna.
特長
The CC2531EMK includes:
- CC2531 USB Firmware Library and Examples (downloadable from web)
- Works with RemoTI, TIMAC and ZStack for CC2530
- Supported by SmartRF® Studio, Packet Sniffer and Flash Programmer
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
CC2531EMK — CC2531 USB 評価モジュール・キット
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EMK — CC2531 USB 評価モジュール・キット
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
リリース情報
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | 車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デ ザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/11/27 | |
| 証明書 | CC2531EMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| その他の技術資料 | CC2650RC Quick Start User's Guide | 2016/03/08 | ||||
| 製品概要 | Sensor Hub BoosterPack (Rev. A) | 2013/12/10 | ||||
| その他の技術資料 | CC2531EMK Quick Start Guide | 2009/08/27 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2531 USB Hardware User's Guide (Rev. A) | 2009/07/31 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC USB Software Examples User's Guide | 2009/05/11 |