CC1111EMK868-915

CC1111 USB 評価モジュール・キット、868/915MHz

CC1111EMK868-915

ご注文はこちら

概要

The CC1111 USB dongle makes it easy to have a direct connection between a PC and a sub-1 GHz network based on compatible radios, like the CC1101, CC1120, CC1110, and CC430. The dongle is a complete reference design demonstrating how to use the USB and RF interfaces on the CC1111 system-on-chip.

The dongle operates in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

  • Use the USB firmware and examples (swrc088) as a basis to develop and test USB device software for the CC1111. If you have the complete CC1110-CC1110DK, you can run several examples:
    • Wireless serial port application (CDC)
    • Wireless mouse and keyboard (HID)
    • Any other USB class can also be implemented based on the generic USB firmware library. Refer to the USB firmware user guide for more information.
  • Use the dongle as a packet capture device for the SmartRF Packet Sniffer. Configured correctly, the dongle can capture packets over-the-air and the sniffer application can parse and display the contents.

Note that a SmartRF04EB (included in the CC1110-CC1111DK) or a CC-Debugger (sold separately) is needed to program the CC1111 device.

Also note that the CC1111 USB Dongle has passed USB compliance tests. The USB TID is 10005584.

特長

The CC1111 USB Evaluation Kit includes:

  • One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 915 MHz operation

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

CC1111EMK868-915 — CC1111EMK868-915 評価モジュール・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC1111EMK868-915 CC1111EMK868-915 評価モジュール・キット

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
他のワイヤレス製品
CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
CC1111EMK868-915 CC1111 USB 評価モジュール・キット、868/915MHz CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット
ダウンロードオプション

SWRC088 CC USB Firmware Library and Examples

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2009/11/30
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
他のワイヤレス製品
CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
CC1111EMK868-915 CC1111 USB 評価モジュール・キット、868/915MHz CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc088 or www.ti.com/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CC1111EMK868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CC1111 USB Evaluation Module Kit 868/915 MHz Quick Start Guide 2015/11/05
ユーザー・ガイド CC1111/CC2511 USB HW User's Guide (Rev. B) 2009/07/31
ユーザー・ガイド CC USB Software Examples User's Guide 2009/05/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SIMPLICITI SimpliciTI 準拠のプロトコル・スタック

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
PACKET-SNIFFER SmartRF プロトコル Packet Sniffer

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。