This software is not recommended for new designs. No development efforts ongoing for bug fixes or feature enhancements. Please leverage one of our software example libraries as a starting point.
SIMPLICITI
SimpliciTI 準拠のプロトコル・スタック
SIMPLICITI
概要
注: 最新情報に含まれている「リリース・ノート」を必ずお読みください。
SimpliciTI は、小規模な(256 未満)RF ネットワークを対象にした、シンプルなローパワー RF ネットワーク・プロトコルです。通常、これらのネットワークには、バッテリで動作するデバイスが含まれています。このようなデバイスは、バッテリーの寿命が長く、データ・レートとデューティ・サイクルが低くなければなりません。また、このようなネットワークでは、直接もしくはアクセス・ポイントかレンジ・エクステンダを介して通信するノードの数に制限があります。アクセス・ポイントとレンジ・エクステンダがなくても、メッセージの保存や転送などの追加機能を提供します。SimpliciTI では、MCU リソースに関する要件が最小に抑えられるので、システム・コストを削減できます。
SimpliciTI は、低消費電力 MCU の MSP430 ファミリ、CC1XXX/CC25XX トランシーバ TI RF platforms 、SoC などの複数の TI RF プラットフォームにそのまま導入して展開できるように設計されています。サンプル・アプリケーションは、CC1100EM、CC1101EM、または CC2500EM が装着された MSP430FG4618/F2013 実験用ボード上でそのまま実行できます。
ダウンロードと登録(E メールで更新通知を受信するため)
SimpliciTI-IAR-1.1.1.exe for CC11xx, CC25xx and CC2x30 using IAR EW430 or EW8051
SimpliciTI-CCE-1.1.0.exe for CC1101, CC2500, CC2520 and CC430 using CCE for MSP430
登録していただくと、TI からお客様に、入手可能になったアップデートについてお知らせし、アップデートの実行手順を提供いたします。
以下のSimpliciTI 用 TI Packet Sniffer をお試しください。
Packet Sniffer は CC2510DK/CC1110DK 上で実行し、オン・エア中のトラフィックをリアルタイムで表示できます。
特長
- ローパワー - TI 専用のローパワー・ネットワーク・プロトコル
- 低コスト - 4K 未満のフラッシュ、512 バイト未満の RAM を使用
- 柔軟性:
- デバイス間の直接通信
- エンド・デバイスに保存および転送するためのアクセス・ポイントを持つ単純なスター・トポロジ
- 範囲を 4 ホップに拡張するレンジ・エクステンダ
- シンプル - 5つのコマンドを持つ API を利用
- 低データ・レートおよび低デューティ・サイクル
- 使いやすさ
- アプリケーション例:
- アラームとセキュリティ: 人体センサ、光センサ、一酸化炭素センサ、ガラス破損センサ
- 煙検出器
- 自動メーター読み取り器: ガス・メーター、水道メーター、e メーター
- アクティブ RF-ID アプリケーション
ダウンロード
SIMPLICITI-CCS — SimpliciTI-CCS-1.1.1.exe
SIMPLICITI-CCS — SimpliciTI-CCS-1.1.1.exe
リリース情報
SIMPLICITI-IAR — SimpliciTI-IAR-1.2.0.exe
SIMPLICITI-IAR — SimpliciTI-IAR-1.2.0.exe
リリース情報
お役立ちリソース
SIMPLICITI-CCS — SimpliciTI-CCS-1.1.1.exe
SIMPLICITI-CCS — SimpliciTI-CCS-1.1.1.exe
リリース情報
SIMPLICITI-IAR — SimpliciTI-IAR-1.2.0.exe
SIMPLICITI-IAR — SimpliciTI-IAR-1.2.0.exe
リリース情報
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | Wireless Connectivity Portfolio | 2011/01/06 | ||||
| その他の技術資料 | SimpliciTI Change Log (Rev. A) | 2010/01/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | DN118 -- Porting SimpliciTI to the SmartRF CCxx10 Target Board | 2009/12/01 | ||||
| その他の技術資料 | SimpliciTI Overview (Rev. B) | 2008/12/01 |